Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, aile iliaque (ASIS), THOR-50M / M52292
![Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, aile iliaque (ASIS), THOR-50M / M52292 Les capteurs à jauges de contrainte de la famille M52292A sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone de l'aile iliaque ASIS du mannequin Thor-M (TH).](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-127_web.webp)
M52292
Les capteurs à jauges de contrainte de la famille M52292A sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone de l'aile iliaque ASIS du mannequin Thor-M (TH).
Principales caractéristiques / avantages
- Aile iliaque (ASIS)
- Biaxe (Fx, My)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille Type M52292 sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les besoins de la mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement