Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, col du fémur, WorldSID-5th / M53923

M53923
Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille M53923A sont conçus pour mesurer les forces dans la zone du col du fémur du mannequin WorldSID-5% (W5).
Principales caractéristiques / avantages
- Col du fémur
- Triaxial (Fx, Fy, Fz)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille Type M53923 sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement