Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, tibia supérieur, THOR-50M / M55295

M55295
Les capteurs à jauges de contrainte de la famille M55295A sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone du tibia supérieur du mannequin THOR-M (TH).
Principales caractéristiques / avantages
- Tibia supérieur
- Cinq axes (Fx, Fy, Fz, Mx, My)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille Type M55295 sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement