Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, tendon d'Achille, THOR-50M / M55491

Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille M55491A sont conçus pour mesurer la force dans la zone du tendon d'Achille du mannequin THOR-M (TH).

M55491

Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille M55491A sont conçus pour mesurer la force dans la zone du tendon d'Achille du mannequin THOR-M (TH).
Principales caractéristiques / avantages
  • Tendon d'Achille
  • Uniaxe (Fy)
  • Version DTI ou analogique
  • Faible linéarité et hystérésis
  • Compatible avec le remplacement des structures
  • Polarités selon SAE J211/1
La famille des capteurs mannequin de type M55495 est basée sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement