Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, haut et bas du cou, WorldSID-5e, WorldSID-50e / M55556

M55556
Les capteurs à jauges de contrainte de la famille M55556A sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone du cou supérieur et inférieur des mannequins WorldSID-5% (W5) et WorldSID-50% (WS).
Principales caractéristiques / avantages
- Cou supérieur et inférieur
- Six axes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille Type M55556 sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement