Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, colonne vertébrale thoracique, THOR-50M / M56495

M56495
Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille M56495A sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone de la colonne vertébrale du mannequin THOR-M (TH).
Principales caractéristiques / avantages
- Colonne vertébrale thoracique
- Cinq axes (Fx, Fy, Fz, Mx, My)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille Type M56495 sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues pour les applications de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement