Cellules de charge piézoélectriques pour les forces de traction et de compression, HighSens SlimLine, Fz max ±1 kN / 9172CD
9172CD
Ces capteurs de force piézoélectriques haute sensibilité, dotés d'un câble intégré adapté à la chaîne de traction, peuvent mesurer avec précision des forces très faibles.
Principales caractéristiques / avantages
- Cellules de charge préchargées, prêtes à mesurer immédiatement
- Capteurs de force étalonnés
- Cellules de charge compactes de très petites dimensions
- Haute sensibilité
- Peut mesurer les forces les plus infimes avec une haute résolution
- Boîtier étanche (IP65)
- Câble intégré, non détachable, adapté à la chaîne de traînage
Ces cellules de charge piézoélectriques préchargées sont basées sur les capteurs de force à anneau piézoélectrique de type 9132CD. Ils sont capables de mesurer les forces de traction et de compression, en générant une charge électrique directement proportionnelle à la force appliquée. Celle-ci est convertie en tension proportionnelle par l'amplificateur de charge, qui doit être connecté en aval (par exemple, Kistler Type 5074B), et peut être traitée ultérieurement selon les besoins.
Chargement
Chargement