Clés dynamométriques électroniques INSPECTOR / 5413-5103

5413-5103
Les clés dynamométriques électroniques sont des outils manuels permettant de fixer et de contrôler les assemblages boulonnés dans le cadre de diverses procédures. Les valeurs mesurées peuvent être évaluées et archivées à l'aide des plateformes logicielles CEUS et testXpert.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de mesure de couple de 3 Nm à 1000 Nm
- Contrôle du couple et de l'angle de rotation
- Contrôle du point de rendement
- Fonctions d'audit (couple statique, desserrage-serrage)
- Mémoire interne 2 GB
- Voie de mesure supplémentaire pour les capteurs de force de serrage
La clé dynamométrique INSPECTOR se compose d'une poignée avec batterie intégrée, d'une unité de commande et d'une tête de mesure (orientable des deux côtés sur 60°) avec un système de changement d'équerre pour l'adaptation du cliquet de commutation. L'unité de commande se compose d'éléments d'affichage et de commande tels que la LED d'alimentation et d'erreur, l'écran tactile TFT, les touches à effleurement et la molette de rotation. La LED de la clé dynamométrique informe l'opérateur de l'état de fonctionnement, de l'atteinte de la valeur cible ou du dépassement de la plage de mesure (LED d'erreur). Les touches à membrane et la molette servent à la navigation, au réglage et à la sélection. L'unité de commande contient également les interfaces permettant de connecter un capteur à jauges de contrainte externe, un PC et un chargeur de batterie. L'INSPECTOR peut être équipé en option d'un lecteur de codes-barres. Les variantes 30 à 100 de l'INSPECTOR sont utilisées pour des couples nominaux de 30, 60 et 100 Nm. Leurs dimensions réduites permettent de les utiliser dans des espaces restreints. Les INSPECTOR 200 à 1000 sont utilisés pour des couples nominaux de 200 à 1000 Nm.
Chargement
Chargement