Concentrateurs de distribution Trigger Start Point, non durci / K3981B

K3981B
Il s'agit de concentrateurs de déclenchement non durcis pour les signaux de début d'enregistrement (SR) et de zéro T (T0) ; ils appartiennent à la famille du type K3981B.
Principales caractéristiques / avantages
- Fonction concentrateur/répétiteur pour les signaux de déclenchement
- Mode standard bidirectionnel (1 µs) et mode rapide unidirectionnel (10 µs) pour T0
- Génération d'un déclencheur de début d'enregistrement (SR)
- Générateur de signaux de synchronisation pour 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz ou 5 kHz avec une stabilité de l'oscillateur de 10 ppm
- Prise en charge du signal de synchronisation externe par la fonction PLL
- Verrouillage d'état pour les sources de déclenchement (T0 et SR) afin de détecter les (fausses) origines de déclenchement.
Le rack 19 pouces du point étoile de déclenchement stationnaire est généralement situé dans la salle de contrôle ou à côté de celle-ci. Il distribue les signaux de déclenchement générés (T0 et SR) ou entrants (T0) à tous les systèmes d'enregistrement de données et de vidéo par topologie en étoile via un câble CAT 6 à paires torsadées normalisé. Par défaut, un chemin de signal bidirectionnel sera utilisé pour le déclenchement SR/T0. Dans ce cas, le déclenchement doit être distribué à tous les participants dans un délai de 10 µs. Toutefois, pour des exigences plus élevées en matière de temps d'exécution, une ligne séparée pour l'envoi et la réception de T0 peut être utilisée afin de réduire le temps d'exécution du déclenchement à moins de 1 µs. Si aucun signal de synchronisation maître valide n'est disponible, le Trigger Star Point génère un signal de synchronisation de 1 kHz avec une stabilité supérieure à 10 ppm par défaut. En outre, il est possible de configurer d'autres fréquences, à savoir 20 Hz, 100 Hz, 2 kHz et 5 kHz. Ces signaux de synchronisation sont fournis à chaque connecteur RJ45 du Trigger Star Point. Le fonctionnement de l'appareil est contrôlé par un logiciel, par exemple CrashDesigner, via une connexion Ethernet. Les tâches suivantes sont gérées par le logiciel : réglage de la fréquence de synchronisation, configuration du déclenchement, lecture de l'état. Des diodes électroluminescentes (DEL) sont utilisées pour donner à l'utilisateur un retour optique intuitif sur l'état du déclenchement et de la synchronisation. La tension d'alimentation externe du Trigger Star Point peut varier dans une large plage entre 85 V et 264 V CA. Une adaptation manuelle par configuration n'est pas nécessaire.
Chargement
Chargement