Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M3x0.35 nég. int. à Micro MCX pos. / 1650A3

1650A3
Pour la connexion entre un capteur et un connecteur multicanal (par exemple 1722A).
Principales caractéristiques / avantages
- Matériau du câble : PFA, bleu
- Diamètre du câble : 1 mm
- Température de fonctionnement : -40 ... 200°C
- Connexions : M3x0,35 nég. avec filetage intégré - Micro MCX pos.
- Degré de protection EN 60529 (amplificateur) : MIL-STD-202, méthode 106
undefined
Chargement
Chargement