Contrôle de boucle, contrôle d'affaissement, 8 ou 16 voies, sortie analogique 0 ... 10 VDC, plage de fonctionnement 50 ... 400 mm / DHS

Contrôle en boucle avec 8 ou 16 faisceaux lumineux infrarouges pour la détection de matériaux fins et à mouvement rapide lors de l'enroulement et du déroulement de bandes sans fin.

DHS

Contrôle en boucle avec 8 ou 16 faisceaux lumineux infrarouges pour la détection de matériaux fins et à mouvement rapide lors de l'enroulement et du déroulement de bandes sans fin.
Principales caractéristiques / avantages
  • 8 ou 16 barrières simples programmables séparément
  • Plage de fonctionnement entre 50 ... 400 mm
  • Résolution du capteur >0,2 mm Épaisseur de la bande
  • Tension de sortie analogique 0 ... 10 VDC
  • Mode d'enroulement ou de déroulement commutable
  • Sortie de commutation supplémentaire pour, par exemple, le serrage ou la fin de la bande
  • Connexion : fiche M12, 5 broches
La boucle de contrôle sans contact DHS permet de détecter les matériaux fins lors de l'enroulement et du déroulement des bandes sans fin. La commande à boucle permet d'enrouler ou de dérouler d'une bobine des bandes estampées d'une épaisseur de 0,2 mm ou plus, de manière régulière et sans à-coups, et donc également sans tension ni contrainte. La commande en boucle régule l'entraînement de l'enrouleur de manière à assurer un fonctionnement continu et sans vibrations en fonction de la diminution ou de l'augmentation du diamètre des bobines. Huit ou 16 faisceaux lumineux infrarouges sont disposés horizontalement en tant que capteurs de traversée de manière à ce qu'un seul faisceau lumineux à la fois traverse la boucle de matériau de la bande. Les mouvements de la bande n'influencent pas la fonction. Un adaptateur de programmation permet d'attribuer à chaque faisceau lumineux une valeur de sortie comprise entre 0 et 10 VDC, qui est fournie à la sortie comme valeur de consigne pour l'entraînement (convertisseur de fréquence) jusqu'à ce qu'un autre faisceau lumineux passe par la boucle de la bande. Cela permet d'assurer un fonctionnement continu de l'entraînement de l'enrouleur.
Chargement
Chargement