Contrôleurs / 5551A

5551A
Ces contrôleurs sont nécessaires au fonctionnement du système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ.
Principales caractéristiques / avantages
- Interface Gigabit Ethernet pour KiConnect sur TCP/IP
- Acquisition de données synchronisées dans le temps à partir de modules de mesure
- Mise en mémoire tampon des données avec mémoire interne
- E/S numériques
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement