Couplemètres rotatifs à arbres, capteurs de couple à double plage (plages de mesure de 0,2 Nm à 5 kNm) / 4503B

4503B
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur à double gamme avec deux gammes de mesure de couple étalonnées séparément
- Interfaces analogiques et numériques
- Bien adapté aux mesures statiques et dynamiques avec une fréquence de coupure (-3 dB) de 10 kHz
- Très grande précision grâce à une erreur de linéarité, y compris l'hystérésis, de seulement 0,05 %.
- Opérationnel jusqu'à 50000 tr/min
Le double capteur de couple offre l'avantage d'une commutation de plage librement modulable, ce qui permet de mesurer avec une grande précision le couple de pointe et surtout le couple de fonctionnement. Le capteur de couple d'arbre offre un capteur intégré de mesure de vitesse/angle à haute résolution jusqu'à 8192 impulsions/révolution, librement modulable. En outre, le sens de rotation ainsi qu'un point zéro absolu (ligne Z) sont disponibles. L'alimentation électrique est assurée et les signaux de mesure sont transférés sans contact entre l'arbre en rotation et le boîtier. Outre le montage approprié de l'arbre, les faibles tolérances de production et l'équilibrage de haute qualité, il s'agit là d'une condition supplémentaire pour atteindre la limite de vitesse élevée de 50 000 1/min dans la version "H".
Comment la classe de précision est-elle définie pour le capteur/transducteur de couple de type 4503B ?
La classe de précision est une caractéristique de qualité des capteurs de force et de couple Kistler. Elle est généralement spécifiée sous la forme d'une valeur numérique positive et est déterminée par la plus grande valeur des paramètres d'influence relatifs spécifiés.
Les paramètres suivants sont déterminants pour la définition de la classe de précision du capteur/transducteur de couple :
- Linéarité, y compris l'hystérésis
- Influence de la température sur le signal zéro (par 10 K)
- Influence de la température sur la valeur caractéristique (par 10 K)
- Répétabilité
La classe de précision décrite ici et spécifiée dans les fiches techniques Kistler ne doit pas être confondue avec les caractéristiques de classification selon les directives EN ISO 376 ou DIN 51309. Cette spécification du fabricant est plutôt utilisée pour la comparabilité de capteurs similaires, en tant que caractéristique de qualité résumant et simplifiant grandement les choses.
Ai-je vraiment besoin d'un coupleur pour faire fonctionner le capteur/transducteur de couple de type 4503B ?
Deux accouplements complets (doublement flexibles) sont recommandés pour l'installation du capteur de couple sur l'arbre.
Quel est l'avantage d'une deuxième plage de mesure pour un capteur d'arbre de mesure de couple à double plage de type 4503B ?
Kistler propose plusieurs types supplémentaires dans cette famille de capteurs de couple (4503B..., 4503BQ..., 4510B..., 4550A..., 4551A...) avec une option bi-gamme.
Ce service est destiné aux clients qui ont besoin de.. :
- A Réserve par rapport à la plage nominale du capteur
- Mesure de haute précision même dans les premiers 10 % de la plage nominale
- Résolution complète du signal de sortie, même dans des plages plus petites
L'exemple suivant explique l'avantage de la précision dans la plage étendue. Pour chaque plage de mesure, la tolérance est calculée sur la sortie pleine échelle.
Cela signifie, dans l'exemple d'un capteur de 100Nm, +/-0,05Nm et, dans la gamme étendue, +/-0,01Nm. En conclusion, la précision en Nm est 5 fois meilleure dans la gamme étendue que dans la première gamme lorsque vous mesurez des exigences de précision <10% (non-linéarité).
Quelles sont les applications typiques du capteur de couple à arbre de transmission de type 4503B ?
Le capteur de couple peut être utilisé dans les applications suivantes :
- Dans le domaine de l'ingénierie automobile et des véhicules Efficacité des moteurs électriques ou essai d'ondulation
- Dans l'industrie aéronautique et aérospatiale Efficacité de l'hélice ou des turbines par rapport à la poussée
- Essai de la pompe Efficacité de la pompe
- Dans le développement et la production de moteurs électriques pour la détermination de cartes caractéristiques
Quelle est la vitesse maximale de fonctionnement (rotation) du capteur d'arbre de transmission de type 4503B ?
- Faibles vitesses jusqu'à 20 000 1/min
- Gammes de vitesses élevées jusqu'à 50 000 1/min
Un accouplement à double flexibilité rend-il inutile l'alignement exact de l'axe sur le capteur de l'arbre de couple de type 4503B ?
Un alignement exact doit toujours être assuré afin de minimiser les influences négatives sur le résultat de la mesure et la durée de vie des roulements et du capteur de couple.
Quelle est la précision angulaire d'un capteur de couple de type 4503B dont l'arbre est doté d'une option d'angle de rotation ?
La précision angulaire d'un capteur de couple de type 4503B avec option arbre et angle de rotation est de ±0,03°.
Le frottement des roulements est-il également mesuré à l'aide d'un capteur d'arbre de couple de type 4503B ?
Non. La conception unique des petites tailles est telle que le frottement du roulement du côté de la mesure n'est pas pris en compte dans le résultat de la mesure.
Combien d'impulsions peuvent être réglées pour un capteur d'arbre de couple de type 4503B avec option d'angle ?
Jusqu'à 8192 impulsions peuvent être réglées pour le capteur d'arbre de couple de type 4503B.