Couplemètres de réaction, 1 axe, Mz jusqu'à ±1000 Nm (±737 ftlb) / 93x9A

93x9A
Ces couplemètres piézoélectriques à réaction, faciles à installer, sont particulièrement adaptés à la mesure de couples à variation rapide sur des arbres non tournants.
Principales caractéristiques / avantages
- Deux plages de mesure calibrées : 100%, 10%
- Couplemètres de réaction très compact, prêt à être installé
- Adaptation flexible avec filets de montage dans la double bride
- Sièges de centrage pour un montage coaxial et une introduction optimale du couple
- Alésage centrique pour le passage de l'arbre
- Peut être utilisé comme capteur d'étalonnage de couple
Ces capteurs piézoélectriques de couple de réaction, faciles à installer, sont particulièrement adaptés à la mesure de couples à variation rapide sur des arbres non tournants. Cinq tailles différentes de capteurs sont disponibles pour les plages de mesure ±1 Nm, ±10 Nm, ±25 Nm, ±200 Nm et ±1000 Nm.Le capteur de couple de réaction est intégré sous une forte précharge entre la vis de précharge et l'arbre.
Le couplemètre de réaction est intégré sous une forte précharge entre la vis de précharge et l'écrou. Lorsqu'un couple agit sur un capteur, les contraintes de cisaillement produites sont transmises aux cristaux. Le signal de charge proportionnel à la force est capté par une électrode et acheminé par un câble blindé vers un amplificateur de charge. Le signal de charge est converti par l'amplificateur de charge en une tension de sortie proportionnelle, qui peut être enregistrée et évaluée.
Les brides sur les côtés supérieur et inférieur du couplemètre de réaction permettent une installation simple et directe sur un arbre ou une bride d'adaptation. Cela permet une installation très basse et peu encombrante. Il est également possible d'utiliser une bride de montage (accessoires en option) ou de procéder à l'installation à l'aide d'adaptateurs personnalisés. Un dispositif de centrage bilatéral permet un montage coaxial très précis. Un alésage centré permet d'autres applications, par exemple pour les bagues d'arbre. Une virole de recouvrement de connecteur à visser est fournie avec les accessoires inclus pour protéger le raccordement du câble sur le côté.La virole de recouvrement de connecteur à visser est fournie avec les accessoires inclus pour protéger le raccordement du câble sur le côté.La virole de recouvrement de connecteur à visser est fournie avec les accessoires inclus.
Les couplemètres de réaction Kistler détectent de manière fiable les moindres couples agissant sur l'axe du capteur dans les deux sens de rotation.Les couplemètres de réaction Kistler sont des capteurs de couple de réaction.
Chargement
Chargement