Cubes de montage triaxial pour accéléromètres / 85xx

85xx
Les cubes de montage triaxiaux peuvent être utilisés pour prendre plusieurs accéléromètres à axe unique et les utiliser pour effectuer des mesures comme s'ils étaient triaxiaux.
Principales caractéristiques / avantages
- Plusieurs options de raccords filetés
- Fabriqué en aluminium anodisé pour l'isolation du sol ou en acier inoxydable
- Plusieurs tailles de cube disponibles
Les cubes de montage permettent de monter avec précision deux ou trois accéléromètres à un axe pour effectuer des mesures d'accélération biaxiale ou triaxiale. La fixation du cube à la surface d'essai peut se faire par goujon ou par adhésif pour certains types. La fixation de l'accéléromètre au cube peut se faire de la même manière.
Chargement
Chargement