Détecteurs inductifs, détecteurs de proximité, Type enfichable / ISS

ISS
Détecteurs de proximité inductifs pour la détection sans contact d'objets métalliques.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation max. 1 kHz, selon le Type
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Tension de fonctionnement 10 ... 30 VDC
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches ou connecteur M12, 4 broches
Ces capteurs inductifs sont utilisés pour la détection sans contact d'objets métalliques. Les détecteurs de proximité inductifs sont disponibles en différents modèles et distances de commutation. Selon le type de capteur, la connexion électrique se fait via un connecteur M8 ou M12.
Chargement
Chargement