Dispositifs d'étalonnage stationnaires caliTEST stationnaire pour clés dynamométriques / 5413-5761
5413-5761
Les séries stationnaires caliTEST sont des dispositifs d'étalonnage permettant de tester et d'étalonner rapidement et précisément les clés dynamométriques. Les variantes 300, 1000 et 1500 peuvent être complétées par une unité optionnelle de 50 Nm afin d'obtenir une plage d'étalonnage de 0,5 à 1500 Nm.
Principales caractéristiques / avantages
- Étalonnage et test des clés dynamométriques d'indication et de réglage
- Conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789:2003 et de la norme VDI/VDE 2645 partie 2
Le dispositif d'étalonnage se compose d'une unité de base avec le support de montage pour les clés dynamométriques, d'une unité d'entraînement avec un capteur de référence de couple multigamme, d'un système électronique de mesure et de contrôle et d'un système d'évaluation. Les clés dynamométriques à étalonner sont montées horizontalement et reliées à l'unité d'entraînement par des adaptateurs carrés interchangeables, conformément à la norme DIN 3121. Un support de clé librement réglable permet de loger la clé dynamométrique de manière standard. La longueur maximale possible de la clé varie en fonction de l'équipement d'essai. L'unité optionnelle de 50 Nm peut être positionnée à gauche ou à droite.
Chargement
Chargement