Dynamomètres à force de coupe rotative, RCD pour l'usinage lourd (Fz max 30 kN, Mz max 1000 Nm) / 9171A

9171A
Ces dynamomètres rotatifs à composantes multiples sont utilisés pour mesurer les forces Fx, Fy, Fz et le couple Mz sur un outil de coupe en rotation.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure de la force de coupe sur l'outil rotatif
- Mesure de 4 composantes : Fx, Fy, Fz et Mz
- Vitesse jusqu'à 12 000 min-1
- Possibilité d'alimentation interne en liquide de coupe
- Disponible pour les interfaces de broches de machines conventionnelles
- Plusieurs adaptateurs d'outils disponibles
- Qualité élevée du faux-rond et de l'équilibre
Le système de mesure complet comprend un rotor, un stator, un câble pour le raccordement et un conditionneur de signaux. Le type de broche de la machine-outil détermine la version du rotor nécessaire. L'adaptateur de broche est également interchangeable. Il en va de même pour les adaptateurs d'outils. Le capteur piézoélectrique à 4 composantes, les quatre amplificateurs de charge et l'électronique de transmission numérique sont intégrés dans le rotor. Il mesure les forces radiales Fx et Fy, la force axiale Fz et le couple Mz. Les signaux de mesure numérisés vers le stator, la sélection de la plage des amplificateurs de charge et l'alimentation électrique sont transmis sans contact. Le stator est fixé à la machine-outil avec un écart de quelques millimètres. Le conditionneur de signaux est responsable de l'alimentation électrique, de la transmission des signaux et de la commande du système. Trois plages de mesure peuvent être sélectionnées et la mesure peut être lancée manuellement ou via une interface série. Le signal de mesure est un signal analogique de ±10 V. Le logiciel DynoWare de Kistler ou un logiciel d'acquisition de données compatible peut être utilisé pour enregistrer les données.
Chargement
Chargement