Dynamomètres de force de coupe rotative sans fil, Fz max. 20 kN, Mz max. 100 Nm / 9170B

9170B
Ces dynamomètres rotatifs multicomposants sans fil sont utilisés pour mesurer les forces Fx, Fy, Fz et le couple Mz sur un outil de coupe en rotation.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure sans fil de la force de coupe sur l'outil rotatif
- Mesure de 4 composantes : Fx, Fy, Fz et Mz
- Vitesse jusqu'à 16000 min-1
- Possibilité d'alimentation interne en liquide de coupe
- Disponible pour les interfaces de broches de machines conventionnelles
- Porte-outils avec pinces ER
- Qualité élevée du faux-rond et de l'équilibre
Le système de mesure complet comprend un porte-outil sensoriel (Rotating Cutting Force Dynamometer) qui peut être monté directement sur la broche de la machine et un boîtier de communication qui reçoit sans fil les données du porte-outil. Le type de broche de la machine-outil détermine la version de rotor requise. Le capteur piézoélectrique à 4 composantes, les quatre amplificateurs de charge et l'électronique de transmission numérique sont intégrés dans le porte-outil. Il mesure les forces radiales Fx et Fy, la force axiale Fz et le couple Mz. Pour une qualité de mesure optimale, chaque voie dispose de quatre plages de mesure afin d'adapter le dispositif de mesure lors des opérations de finition ou d'usinage brut. Pour ce faire, le boîtier récepteur dispose d'une connexion Ethernet. La configuration des paramètres et le transfert des données vers un PC peuvent être effectués via cette même connexion. En outre, le système dispose d'une entrée à distance pour démarrer et arrêter les mesures. Pour connecter le système aux entrées analogiques des contrôleurs de machines, le boîtier dispose de sorties analogiques de 10 V. Cela permet une large gamme de configurations. Cela permet une large gamme de configurations, du laboratoire à l'intégration de machines entièrement automatisées. Le logiciel utilisé est le PTS (Piezo Tool System) App. Ce logiciel permet l'enregistrement et l'analyse systématiques des données. Des modèles d'analyse réglables permettent de visualiser et d'évaluer facilement et rapidement de grandes quantités de données de mesure dans le cadre d'analyses par lots.
Chargement
Chargement