Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 4 kN, plaque supérieure 39x80 mm / 9119A

9119A
Ces dynamomètres piézoélectriques à composantes multiples permettent de mesurer les trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz d'une force.
Principales caractéristiques / avantages
- Petit design
- Sensibilité et fréquence naturelle élevées
- Faible erreur de température
- Pour les mesures de la force de coupe dans l'usinage ultra précis
- Pour les mesures de force générales à composantes multiples
- Système modulaire avec adaptateurs de machine et porte-outils pour les processus de tournage
Les dynamomètres sont constitués de quatre capteurs de force à trois composantes montés sous forte précharge entre la plaque supérieure et les deux plaques de base latérales. Ce montage spécial des capteurs permet d'obtenir une faible erreur de température. Chaque capteur de force contient trois anneaux de cristal, dont l'un est sensible à la pression dans la direction y et les deux autres au cisaillement dans les directions x et z. Les forces sont mesurées pratiquement sans déplacement. Les forces sont mesurées pratiquement sans déplacement. Les sorties des quatre capteurs de force montés sont acheminées vers la prise à bride à 9 pôles. Il est également possible d'effectuer des mesures de force-moment à composantes multiples. Les quatre capteurs sont montés de manière à être isolés de la masse. Cela permet d'éliminer en grande partie les problèmes de boucles de terre. Les dynamomètres sont résistants à la corrosion et protégés contre la pénétration d'eau ou de liquide de coupe. Les dynamomètres, y compris le Câble pour 1687B5 ou 1677A5, répondent au degré de protection IP67.
Chargement
Chargement