Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 60 kN, plaque supérieure 260x260 mm / 9255C

9255C
Ces dynamomètres piézoélectriques à composantes multiples permettent de mesurer les trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz d'une force.
Principales caractéristiques / avantages
- Large gamme de mesures
- Pour les applications lourdes
- Conception compacte
Ces dynamomètres sont constitués de quatre capteurs de force à trois composantes montés sous forte précharge entre une plaque de base et une plaque supérieure. Chaque capteur contient trois paires de plaques de quartz, l'une sensible à la pression dans la direction z et les deux autres répondant au cisaillement dans les directions x et y respectivement. Les composantes de la force sont mesurées pratiquement sans déplacement. Les sorties des quatre capteurs de force intégrés sont connectées à l'intérieur du dynamomètre de manière à permettre des mesures multicomposantes des forces et des moments. Les huit signaux de sortie sont disponibles sur la prise à bride à 9 conducteurs. Les quatre capteurs sont montés isolés de la terre. Par conséquent, les problèmes de boucle de terre sont largement éliminés. Les dynamomètres sont inoxydables et protégés contre les projections d'eau et les agents de refroidissement. Avec les câbles pour les types 1687B5 ou 1689B5 et les types 1677A5 ou 1679A5, ils correspondent à la classe de protection IP67.
Chargement
Chargement