Écran tactile pour ComoNeo et ComoScout / 5637A

5637A
Les systèmes ComoNeo et ComoScout peuvent être commandés via un écran tactile capacitif de 15,6 pouces en option.
Principales caractéristiques / avantages
- Interface utilisateur intuitive et simple pour ComoNeo
- Écran tactile capacitif de 15 pouces
- Connexion avec un câble de Type 1200A (2,5 ou 5 m)
Les systèmes de surveillance et de contrôle des processus ComoNeo et ComoScout peuvent être commandés via un écran tactile capacitif de 15,6 pouces en option.
Chargement
Chargement