Éléments de passerelle pour plaques de force de Type 9260AA / 9418A
9418A
Éléments modulaires de passerelle à utiliser avec des plaques de force portables sur des surfaces planes.
Principales caractéristiques / avantages
- Installation facile
- Aucun changement structurel n'est nécessaire
- Finition antidérapante
- Une application polyvalente
Les éléments de passerelle du type 9418A et les plaques de force portables du type 9260AA permettent une installation modulaire de n'importe quelle passerelle plate. Les passerelles et les mannequins sont disponibles en différentes tailles. Pour des raisons visuelles et de sécurité, il est important d'avoir la même finition antidérapante sur les plaques de force et la zone environnante. Les éléments de la passerelle répondent à cette exigence. Des rampes jaunes à la jonction entre le sol et la passerelle offrent une sécurité supplémentaire. Les éléments peuvent être mis à niveau à l'aide de pieds vissés afin de compenser les éventuelles inégalités du sol. Ils sont facilement reliés entre eux par des connecteurs afin d'éviter tout glissement. Afin d'éviter la formation de shunts de force, un espace de 3 mm est laissé entre les plaques de force et les éléments de la passerelle.
Chargement
Chargement