Engine Peak Meter, indicateur de pression électronique (0 ... 350 bar) / 2516B

2516B
Le Peak Meter Type 2516B est un instrument de mesure robuste destiné à la surveillance des moteurs dont la vitesse peut atteindre 4000 tr/min. Le logiciel d'évaluation des données fourni avec l'appareil permet de représenter graphiquement et d'enregistrer les variations de la pression de crête.
Principales caractéristiques / avantages
- Évaluation immédiate des données sur place
- Batterie rechargeable
- Logiciel d'évaluation des données inclus
- Facile à utiliser
L'instrument de mesure alimenté par piles mesure entre 1 et 100 cycles de pression à partir desquels il calcule les valeurs moyennes arithmétiques de la pression de pointe, l'écart type, la pente maximale de la courbe de pression ainsi que la courbe de pression moyenne. Les données numériques sont affichées sur l'écran LCD et peuvent être sauvegardées si nécessaire. La courbe de pression moyenne tracée peut être analysée à l'aide du logiciel d'évaluation des données fourni avec l'appareil. Comme les longs tuyaux indicateurs provoquent des oscillations de gaz qui faussent le signal de mesure, le signal de pression de la bouteille peut être lissé à l'aide d'un filtre passe-bas réglable. Les données de mesure peuvent être stockées dans deux zones de la mémoire, chacune pouvant contenir 20 enregistrements ("As found"/"As left"). Grâce à cette fonctionnalité améliorée, le Engine Peak Meter est idéal pour l'équilibrage des cylindres des moteurs à gaz et des moteurs diesel. Une fonction de mesure supplémentaire permet d'afficher la pression de pointe sans limitation de temps et d'envoyer le signal analogique du capteur à la sortie du moniteur.
Chargement
Chargement