Accéléromètres de référence (étalon) pour l'étalonnage, montage sur goujon intégré 10-32, plage de mesure 1000 g / 8002K

8002K
Le type 8002K est un accéléromètre de haute précision pour les mesures de chocs et de vibrations en laboratoire. Il est utilisé pour l'étalonnage d'autres accéléromètres.
Principales caractéristiques / avantages
- Haute impédance, mode charge
- Stabilité et répétabilité du quartz
- Large gamme de température de fonctionnement
- Pour les capteurs montés sur 10-32
Le boîtier de type 8002K contient un ensemble piézoélectrique composé d'une masse sismique préchargée sur une pile d'éléments en quartz. La force agissant sur l'élément de mesure en quartz est proportionnelle à l'accélération conformément à la loi de Newton : F=ma. Cet élément, à son tour, émet un signal de charge électrique proportionnel à la force, et donc à l'accélération. Le signal de charge est conduit par un câble coaxial à faible bruit, tel que celui de la série 1631, puis converti et amplifié en une tension de sortie proportionnelle dans un amplificateur de charge.
Chargement
Chargement