Accéléromètres de référence (étalon) pour l'étalonnage, montage dos à dos sur taraudage 1/4-28, plage de mesure 1000 g / 8076K

8076K
Le type 8076K est un accéléromètre de laboratoire de haute précision utilisé principalement comme étalon de transfert pour les étalonnages dos à dos.
Principales caractéristiques / avantages
- Mode de charge à haute impédance
- Précision et stabilité du quartz
- Faible sensibilité à la déformation de la base et à la charge de masse
- Isolation de la terre
- Pour les capteurs montés sur 1/4-28
L'accéléromètre de type 8076K est l'étalon de transfert pour l'étalonnage des vibrations en laboratoire le plus précis et le plus reproductible de Kistler. Il se caractérise par une faible sensibilité à la déformation de la base et à la charge de masse, un boîtier robuste en acier inoxydable, une isolation de la masse et un goujon de montage intégré. Une base de montage en béryllium, rodée optiquement, assure un couplage optimal entre le 8076K et l'unité d'essai. Le boîtier contient un ensemble piézoélectrique composé d'une masse sismique, préchargée sur une pile d'éléments en quartz. La force agissant sur l'élément de mesure en quartz
est proportionnelle à l'accélération conformément à la loi de Newton : F=ma. Cet élément émet à son tour un signal de charge électrique proportionnel à la force et, par conséquent, à l'accélération. Le signal de charge est conduit par un câble coaxial à faible bruit, tel que celui de la série 1631, puis converti et amplifié en une tension de sortie proportionnelle dans un amplificateur de charge.
Chargement
Chargement