Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 52 à 500 mm, électronique externe, connecteur M12 4 pôles / PR

Barrières légères à cadre robuste avec électronique externe pour le contrôle de l'éjection et le comptage des petites pièces.

PR

Barrières légères à cadre robuste avec électronique externe pour le contrôle de l'éjection et le comptage des petites pièces.
Principales caractéristiques / avantages
  • Sortie de commutation PNP
  • Fréquence de commutation max. 1 kHz
  • Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
  • Sensibilité dynamique et statique réglable
  • Prolongation de l'impulsion 1 ... 100 ms réglable
  • Tension de fonctionnement 12 ... 24 VDC
  • Connexion : Connecteur M12, 4 broches
Dans les barrières lumineuses PR, l'électronique se trouve dans un boîtier séparé qui est fermement relié aux barrières lumineuses sur cadre par un tuyau métallique de 10 mm. Les barrières photoélectriques à cadre PR conviennent à l'interrogation et au comptage de petits objets se déplaçant rapidement, quels que soient leur matériau et leur état de surface. La fonction statique permet en outre de s'assurer qu'aucune pièce ne se trouve dans la bande lumineuse active. Le corps du cadre a une épaisseur de 15 mm et est donc robuste. Le raccordement électrique s'effectue par l'intermédiaire d'un connecteur M12 à 4 broches ou d'un connecteur M16 à 5 broches. Pour toutes les barrières lumineuses à cadre, il existe des cadres de protection dans lesquels le corps du cadre est accroché à l'aide de quatre métaux oscillants.
Chargement
Chargement