Instrument d'évaluation KiTorq (Partie Stator) pour couplemètre à bride, avec bus de terrain et Ethernet / 4542A

4542A
L'unité d'évaluation KiTorq (Stator Type 4542A) alimente le rotor KiTorq et reçoit les valeurs mesurées sans contact.
Principales caractéristiques / avantages
- Unité d'évaluation de haute précision pour les systèmes de mesure KiTorq
- Utilisation universelle avec différents rotors
- Sorties de tension et de fréquence librement modulables
- Faible hauteur d'installation
- Interfaces disponibles : PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFIBUS et CANopen
Le KiTorq Stator Type 4542A et le KiTorq Rotor Type 455xA composent le système de mesure de couple KiTorq. Le stator alimente le rotor, reçoit et traite les données de mesure et fournit différents signaux de sortie. Les sorties peuvent être tarées via l'interface numérique ou en appuyant sur un bouton. Les sorties peuvent être configurées via l'interface numérique. Il est ainsi possible, par exemple, d'utiliser la sortie de mesure du couple avec un filtre passe-bas différent de celui d'une deuxième sortie de couple utilisée à des fins de contrôle. Il est également possible de convertir la vitesse en un signal de tension. Différents facteurs d'échelle peuvent également être appliqués à différentes fiches. Le stator KiTorq type 4542A peut être utilisé avec un rotor du système KiTorq. En utilisant la clé de commande, le stator peut être acheté individuellement ou en tant que chaîne de mesure de couple calibrée, avec un rotor de type 455xA. L'unité d'évaluation du couple standard (stator) est livrée étalonnée. L'étalonnage de la chaîne de mesure complète, composée du rotor KiTorq et d'un stator KiTorq, peut être commandé à l'aide de la clé de commande du rotor.
Chargement
Chargement