Jeu de précontrainte pour rondelles de charge triaxiales et grands capteurs de force (90x7C, 90x8C, 9081, 9091) / PL-Sets

PL-Sets
Ces éléments de précontrainte normalisés sont constitués de boulons en acier inoxydable à haute résistance, dont les formes sont optimisées pour un shunt de force minimisé et des précontraintements très élevées.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de force triaxiaux pour le montage de boulons de précontrainte élastiques
- Éléments optimisés pour la mesure des forces de tension, de compression et de cisaillement
- Shunt à faible force
- Conçu pour appliquer des précontraintes très élevées avec des outils manuels simples
- Bague d'écrou encastrée pour une hauteur d'encombrement minimale
Les kits de précontrainte standardisés pour les capteurs de force uniaxiaux et triaxiaux contiennent tout ce qui est nécessaire pour une installation optimale : boulon, écrou à anneau, anneau de centrage et, le cas échéant, un disque coulissant. Pour les forces de précontrainte très élevées qui ne peuvent pas être imposées à l'aide d'une clé, les deux jeux 9455S et 9456S offrent un écrou de tension spécial à boulon superbe. Cela permet d'appliquer des forces extrêmement élevées à l'aide d'une simple clé dynamométrique hexagonale.
Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage de capteurs de force triaxiaux de types 90x7C et 90x8C ainsi que de capteurs de force annulaires de types 9081C et 9091C.
Chargement
Chargement