Jeu de précontrainte pour capteurs de force piézoélectriques de Type 90x1C et 910xC pour charges élevées / 9420A

Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage de capteurs de force à anneau piézoélectrique de type 90x1C et 910xC.

9420A

Ces éléments de précontrainte normalisés sont utilisés pour le montage de capteurs de force à anneau piézoélectrique de type 90x1C et 910xC.
Principales caractéristiques / avantages
  • Boulon de précontrainte élastique fixant le capteur de force
  • Éléments optimisés pour la mesure des forces de traction et de compression
  • Shunt à faible force
  • Montage isolé de la terre garanti
Un jeu d'éléments de précontrainte se compose d'un boulon de précontrainte (haute résistance, acier inoxydable du moule), d'une douille de centrage, de deux rondelles isolantes et d'un écrou hexagonal. Ces accessoires sont également disponibles séparément sur demande. Il est recommandé de précontraindre les capteurs de force piézoélectriques avec au moins 20 % de leur force nominale pour augmenter la précision. En outre, les forces de traction et latérales attendues ont une influence décisive sur la spécification de la force de précontrainte. Les détails peuvent être trouvés dans la fiche technique et le manuel du capteur correspondant.
Chargement
Chargement