KiRoad Wireless HDR pour roues dynamométriques RoaDyn S6xy / 9813C
9813C
Le système de mesure KiRoad Wireless HDR est adapté aux roues dynamométriques RoaDyn S6xy.
Principales caractéristiques / avantages
- Transmission de données via WLAN
- Installation rapide, sans câblage ni adaptation
- Les contours du véhicule sont respectés puisqu'il n'y a pas d'éléments saillants sur le véhicule.
- Batterie interchangeable d'une capacité d'environ 4 heures à -20°C (pour les tests hivernaux)
- Sortie de données numériques pour toutes les voies via DI, CAN ou Ethernet
- Pas d'antenne d'extension obligatoire
- Configuration et affichage en ligne des signaux de mesure via le logiciel KiCenter
Le KiRoad Wireless HDR est un système complet de mesure de la force exercée sur les roues qui supprime le câblage à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Basée sur la télémétrie en champ lointain, cette solution modulaire comprend une unité électronique embarquée compatible WLAN (famille Type 9813C), une unité de roue (Type 9822A1) et un encodeur rotatif (famille Type 5262A). Le capteur de force de roue sans fil fournit des données essentielles pour les essais de durabilité et de dynamique des véhicules, ainsi que pour la caractérisation des performances des pneus.
Chargement
Chargement