Licences des logiciels de crash test (CrashDesigner, CrashDesigner Lite, DeviceMaintenanceTool) / KKT-CD

Licenses for crash testing software CrashDesigner / KKT-CD

KKT-CD

Ces licences logicielles permettent d'accéder à des outils de gestion complète des crash-tests, notamment la configuration des tests, l'exportation des données et la gestion des dispositifs.
Principales caractéristiques / avantages
  • Rationalisation de la planification, de la mise en place et de l'exécution des crash-tests
  • Des informations rapides grâce à la visualisation des données pour une analyse éclairée
  • Intégration et gestion d'un grand nombre d'appareils et de capteurs
  • Personnalisation simplifiée des configurations de test et flux de travail automatisés
  • Options évolutives, des versions complètes aux versions légères
  • Administration des tests de collision
  • Exportation de la configuration des tests (XML et autres formats)
CrashDesigner est un logiciel facile à utiliser pour l'acquisition de données dans le cadre de crash-tests. Le logiciel client CrashDesigner est divisé en deux parties : La première partie couvre des fonctions telles que l'administration des données, la gestion des capteurs, l'administration d'une base de données pour les crash-tests et l'exportation de la configuration des tests. La seconde partie du logiciel client CrashDesigner est appelée CrashDesigner Lite. Cette partie est un module séparé de CrashDesigner qui permet l'exécution de tests. Elle peut également être utilisée comme une application autonome en utilisant des fichiers XML générés par CrashDesigner et contenant la définition du test complet.
Chargement
Chargement