Logiciel AkvisIO IME pour l'analyse des données dans le domaine du moulage par injection / 2878A

AkvisIO IME est notre logiciel d'analyse de données recommandé pour les processus de moulage par injection dans les industries électroniques 3C.

2878A

Une source unique de vérité pour traiter les données afin d'effectuer des analyses de données pour l'assurance qualité et l'amélioration des processus.
Principales caractéristiques / avantages
  • Une seule source de vérité pour toutes les données de processus enregistrées
  • Synchronisation des configurations de surveillance entre appareils
  • Comparaison de l'efficacité entre les lots et les productions
  • Détection rapide des fluctuations du processus et des tendances des paramètres
  • Rapports de qualité générés automatiquement sur la robustesse de la production

AkvisIO IME (Injection Molding Edition) est un logiciel de stockage et d'analyse de données dans le secteur du moulage par injection. Il remplace le ComoDataCenter existant en tant que solution de base de données et l'étend avec des options d'analyse avancées. La connexion aux appareils de terrain tels que ComoNeo et ComoScout, mais aussi à la presse à injecter elle-même, peut être facilement configurée et établie. À cette fin, AkvisIO prend en charge les normes de communication courantes telles que EUROMAP 63 ou EUROMAP 77, basées sur OPC-UA.
Les données de processus provenant de capteurs, de machines et de périphériques sont synchronisées par AkvisIO afin de fournir une source unique de vérité pour les données de processus existantes, par exemple pour générer des rapports de qualité ou améliorer les paramètres de processus. En outre, AkvisIO constitue la base d'autres modules complémentaires pour l'analyse avancée des données basée sur des méthodes statistiques ou l'intelligence artificielle.

Chargement
Chargement