Logiciel PC SensorTool pour la configuration et l'évaluation des couplemètres / 4706A

4706A
SensorTool est un logiciel facile à utiliser qui permet de connecter à un PC les couplemètres et les brides et dispositifs de mesure de couple suivants : Types 4503B, 4510B, 4550A, 4551A, 4700B et 4703B
Principales caractéristiques / avantages
- Logiciel PC pour les couplemètres et les unités d'évaluation
- Pour le paramétrage et l'affichage numérique et graphique des paramètres
- Acquisition et affichage des signaux de mesure, idéal pour vérifier les réglages
- Tarage de la valeur de mesure
- Définition des impulsions de sortie de vitesse
Le SensorTool fournit à l'utilisateur un logiciel PC utile pour poursuivre le traitement des données de capteur et de mesure des capteurs de couple ou des instruments d'alimentation et d'évaluation sous une forme simple. Il est ainsi possible d'afficher numériquement et graphiquement tous les paramètres sur un écran de PC (couple, vitesse, angle de rotation, puissance mécanique et température du rotor des couplemètres). Le logiciel PC enregistre les graphiques de mesure enregistrés au format texte ou xls.
Chargement
Chargement