Marteaux d'impact avec sortie IEPE, gamme de force moyenne / 9724A

9724A
Les marteaux à impulsion de type 9724A sont utilisés pour délivrer une force d'impulsion mesurable (amplitude et contenu fréquentiel) afin d'exciter une structure mécanique soumise à l'essai.
Principales caractéristiques / avantages
- Basse impédance, mode tension
- L'élément sensible en quartz garantit une stabilité à long terme
- Accessoires pour diverses applications
- Câble du capteur intégré dans la poignée du marteau
- Conformité à la norme CE
La réponse dynamique d'une structure mécanique, qu'elle soit en phase de développement ou dans un environnement d'utilisation réel, peut être facilement déterminée par des tests de force d'impulsion. En utilisant un analyseur FFT, la fonction de transfert de la structure peut être déterminée à partir d'une impulsion de force générée par l'impact d'un marteau à impulsion et du signal de réponse mesuré à l'aide d'un accéléromètre. La méthode d'essai de la force d'impulsion permet d'obtenir de nombreuses informations sur la fréquence et le comportement d'atténuation du système testé. La tête en acier inoxydable d'un marteau à impulsion est équipée d'un capteur de force à quartz et à faible impédance qui accepte des pointes d'impact de dureté variable. Une sélection de pointes en acier, en plastique, en PVC et en caoutchouc, ainsi qu'une masse d'extension, permettent d'adapter le marteau pour qu'il transmette à la structure d'essai le spectre de fréquences souhaité. Des accéléromètres à quartz fonctionnant en mode tension et insensibles à la déformation de base, aux variations thermiques et aux mouvements transversaux sont disponibles pour mesurer la réponse des spécimens d'essai, allant des structures à parois minces aux éléments de pont en acier.
Chargement
Chargement