Dispositif d'allumage d'airbags KiTimer 2.0, mesure robuste pour les déclencheurs pyrotechniques / K3889B

K3889B
Ces minuteurs d'airbag servent de dispositifs de mesure et d'allumage robustes pour les allumeurs pyrotechniques ; ils appartiennent à la famille du type K3889B.
Principales caractéristiques / avantages
- Déclenchement des allumeurs pyrotechniques
- Enregistrement de l'événement d'allumage, du courant et de la tension d'allumage
- Interface CrashLink 2 (CL2)
- Paramètres d'allumage programmables
- Mesure de la résistance de la cale d'allumage
- Batterie tampon
Le KiTimer 2.0 est utilisé pour déclencher les allumeurs pyrotechniques lors des crash-tests et des simulations de crash sur les bancs d'essai type catapulte. L'appareil dispose de 16 voies d'allumage programmables, permettant un réglage très précis du courant d'allumage et de la durée de l'impulsion. Au cours d'un essai, l'événement d'allumage ainsi que le courant et la tension d'allumage sont enregistrés pour chaque voie. Pour éviter l'allumage involontaire des airbags, un dongle de blocage ou d'inhibition est fourni avec l'appareil. Celui-ci bloque l'allumage des voies jusqu'à ce qu'il soit retiré du KiTimer 2.0. Comme alternative, le dongle USB du KiTimer 1.0 (Type K3889A) peut être inséré dans l'ordinateur hôte pour une utilisation ultérieure.
Chargement
Chargement