Module d'assemblage électromécanique type NCFS, servopresse pour les opérations d'assemblage à faible entraxe / 2152B

2152B
Le module d'assemblage NC Type 2152B avec capteur de force piézoélectrique intégré et deux plages de mesure prédéfinies de 25 kN et 15 kN est idéal pour les processus d'emmanchement et d'assemblage contrôlés par la force et le déplacement dans des configurations compactes. Sa petite taille permet un entraxe de 70 mm.
Principales caractéristiques / avantages
- Faible entraxe jusqu'à 70 mm
- Amplificateur de charge intégré
- Grande précision de mesure dans deux gammes
- Vitesse élevée
- Grande rigidité
- Un guidage précis
- Haut niveau de protection contre les surcharges des capteurs
Le module d'assemblage NC NCFS Type 2152B se compose d'un boîtier robuste avec capteur de force piézoélectrique intégré pour mesurer à la fois la compression et la tension. Son moteur est équipé d'un encodeur absolu pour un positionnement précis. Les forces de compression ou de traction agissant sur l'élément de mesure piézoélectrique du capteur génèrent une charge électrique proportionnelle convertie par l'amplificateur de charge intégré en un signal de tension analogique. Le moteur d'entraînement est un servomoteur à courant alternatif à commutation électronique, géré par un contrôleur adapté pour assurer une vitesse de rotation et donc de translation constante. Les fonctions standard telles que le pressage de blocs, le pressage de position et le pressage contrôlé par retour d'effort, ainsi que le positionnement intermédiaire, sont prises en charge.
Le module d'assemblage NC NCFS peut être utilisé avec le servo-amplificateur IndraDrive en combinaison avec maXYmos NC Type 5847. La communication entre IndraDrive et maXYmos NC s'effectue en temps réel via SERCOS III. Plusieurs interfaces esclaves de bus de terrain sont disponibles à bord pour le contrôle par le client. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP ou même EtherCAT peuvent être utilisés avec maXYmos NC au choix du client. Les données de qualité peuvent être transmises via l'interface Ethernet à travers différents protocoles et une visualisation via VNC ou une sauvegarde des données peut être effectuée.
Chargement
Chargement