Module d'assemblage NC électromécanique type NCFR, servopresse pour les processus d'assemblage et les mouvements de rotation / 2161A
2161A
Le module d'assemblage NCFR Type 2161A, avec deux moteurs à arbre creux et des capteurs intégrés mesurant la force, le déplacement, l'angle de vilebrequin et le couple (en option), est optimal pour une utilisation dans les processus d'assemblage et d'assemblage surveillés où des mouvements rotatifs sont impliqués en combinaison avec des mouvements linéaires.
Principales caractéristiques / avantages
- Conception compacte grâce aux moteurs à arbre creux
- Paramétré
- Dynamique maximale grâce à une technologie d'entraînement de pointe
- Vitesse de déplacement élevée, jusqu'à 400 mm/s
- Codeur absolu pour le déplacement et l'angle du vilebrequin
- Capteur de couple en option avec amplificateur
Dotés de servomoteurs à arbre creux intégrés, les modules d'assemblage NCFR Type 2161A se distinguent par leurs dimensions compactes et leur poids exceptionnellement faible.Cette conception permet aux deux entraînements de bénéficier d'une dynamique maximale et de mouvements linéaires et rotatifs indépendants.
Cette conception confère aux deux entraînements une dynamique maximale et des mouvements linéaires et rotatifs totalement indépendants. Les moteurs d'entraînement sont des servomoteurs à courant alternatif à arbre creux et à commutation électrique, commandés par deux servocontrôleurs. Une vitesse de rotation constante, c'est-à-dire une vitesse de mouvement constante, est garantie. Les fonctions standard, telles que le pressage de blocs, le pressage de position et le pressage contrôlé par retour de force, ainsi que le positionnement intermédiaire et la rotation par signal, l'angle, le couple et même le contrôle du couple, sont prises en charge. L'activation des servocommandes et l'analyse du capteur de force piézoélectrique et du capteur à jauges de contrainte pour l'angle de rotation et le déplacement sont prises en charge par le moniteur XY maXYmos NC. Le module d'assemblage NCFR est utilisé avec les servocontrôleurs IndraDrive, en combinaison avec maXYmos NC Type 5847B1. La communication entre les servocontrôleurs et maXYmos NC se fait en temps réel via SERCOS III. Plusieurs interfaces esclaves de bus de terrain sont disponibles à bord pour le contrôle fourni par le client. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP ou même EtherCAT peuvent être utilisés avec maXYmos NC selon le choix du client. Les données de qualité peuvent être transmises via l'interface Ethernet par différents protocoles et une visualisation via VNC ou une sauvegarde des données peut être effectuée./p> p style="text-align : justify ;">MaXYmos NC est un système de gestion de la qualité.
Chargement
Chargement