Module de numérisation DiMod, un ou plusieurs canaux pour les mannequins de crash test et autres applications / DTI308

Le module de numérisation des signaux DTI308 simplifie les tâches de traitement des signaux, rendant la collecte et l'analyse des données plus efficaces dans des applications telles que les essais automobiles ou l'analyse structurelle.

DTI308

Le module de numérisation des signaux DTI308 simplifie les tâches de traitement des signaux, rendant la collecte et l'analyse des données plus efficaces dans des applications telles que les essais automobiles ou l'analyse structurelle.
Principales caractéristiques / avantages
  • Déplacement de la numérisation vers le capteur et densité d'intégration plus élevée
  • Compatible vers le bas avec tous les systèmes DTI
  • Permet une utilisation dans une vaste gamme d'applications
  • Meilleure précision dans la capture et le traitement des signaux
  • Augmentation du nombre de voies et de la durée de fonctionnement de l'enregistreur factice
  • Réduction du risque de défaillance grâce aux tests de fonctionnement et à l'analyse des erreurs

Le DTI308 offre une conversion de signal analogique-numérique en mettant l'accent sur l'efficacité et l'adaptabilité. Sa conception, qui fait appel à la technologie embarquée, garantit une construction compacte et légère qui s'intègre dans divers systèmes.

Cet appareil se distingue par son adaptabilité. Doté de capacités de réglage électrique du gain et de l'offset, il s'adapte à divers capteurs, ce qui élargit ses applications dans différents domaines. Sa faible consommation d'énergie améliore non seulement l'efficacité, mais prolonge également la durée de fonctionnement du mannequin en réduisant le chauffage et en minimisant le temps de refroidissement avant les essais de collision.

En outre, le DTI308 simplifie la gestion des microprogrammes grâce à sa fonction de chargeur de démarrage intégrée, ce qui permet des mises à jour rapides à partir de n'importe quel endroit et sans interruption.

En résumé, le DTI308 est synonyme d'efficacité, d'adaptabilité et de facilité dans la conversion des signaux analogiques-numériques.

Chargement
Chargement