Modules d'extension, modules d'entrée numérique pour le système d'acquisition de données Stationary KiDAU / K3840AS

K3840AS
Ces modules d'extension pour le système de crash-test Stationary KiDAU sont dotés de 16 voies numériques et d'un taux d'échantillonnage de 100 kHz, ils appartiennent à la famille Type K3840AS.
Principales caractéristiques / avantages
- 16 voies d'entrée numériques
- 2 groupes d'entrées isolées
- Compatible avec les niveaux de sortie CMOS 5 V
- Pullups internes pour les signaux d'entrée
- Taux d'échantillonnage réglable jusqu'à 100 kHz
Les modules d'entrée numérique pour le système KiDAU stationnaire disposent de 16 entrées numériques isolées galvaniquement en deux groupes de 8 entrées chacun. La fréquence d'échantillonnage maximale est de 100 kHz. Ces dispositifs peuvent stocker des données pour un cycle de 1800 s à une fréquence d'échantillonnage de 100 kHz, ce qui permet à l'utilisateur de commencer à enregistrer des données avant le début de l'essai. Cela permet de s'assurer que le système de mesure fonctionne correctement et d'éviter la perte de données. Le point de déclenchement est enregistré comme dans les systèmes précédents. Une alimentation électrique ininterrompue n'est pas nécessaire pour conserver les données, car des mémoires flash-EEPROM sont utilisées pour le stockage des données.
Chargement
Chargement