Modules de mesure pour signaux numériques, 8 voies d'entrée numériques / 5534A

5534A
Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données KiDAQ (DAQ) sont destinés aux signaux numériques (fréquence, largeur d'impulsion, signal de compteur, temps et état).
Principales caractéristiques / avantages
- 8 voies d'entrée numériques
- Isolation galvanique 500 VDC
- Mesure de la fréquence jusqu'à 1 MHz (méthode chronos)
- Compteur : Compteur avant/arrière, compteur en quadrature avec reconnaissance du zéro de référence (réinitialisation/activation), jusqu'à 1 MHz
- Entrée PWM : Mesure du rapport cyclique et de la fréquence
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement