Modules de numérisation des signaux DiMod DTI pour mannequins de crash test, 1 ou 3 voies / DTI307

DTI307
Ces modules de numérisation des signaux sont dotés de la technologie DTI (Digital Transducer Interface) et permettent le traitement et la numérisation des signaux proches des capteurs ; ils appartiennent à la famille Type DTI307.
Principales caractéristiques / avantages
- Traitement du signal avec amplificateur d'instrumentation
- Filtre antirepliement, 4 pôles, fréquence de coupure de 4 kHz
- ADC d'échantillonnage avec une résolution de 16 bits
- Régulateur de l'alimentation du capteur 5 V
- Stimulation shunt 0 V / 5 V
- Microcontrôleur à puce unique
- EEPROM avec 8 kByte
La fonctionnalité du traitement du signal du DiMod est délibérément simple. Le convertisseur AD utilisé a une résolution de 16 bits avec un rapport de bruit de max. 1,5 LSB. Le facteur de gain est réglé en permanence par une résistance sur l'amplificateur d'instrumentation. Les DiMods sont produits avec des facteurs de gain adaptés à la plage de mesure de l'application. En réglant le gain approprié, un DiMod est configuré pour des applications spécifiques. Les capteurs sont étalonnés avec le DiMod en tant que chaîne de mesure. Pour un contrôle rapide de la chaîne de mesure, une stimulation par shunt est présente. Les DiMods sont disponibles sous la forme d'un circuit imprimé solide ou flexible. Les deux versions existent en version uniaxiale pour un seul capteur (Type DTI307.1) et en version triaxiale pour un capteur comportant jusqu'à trois composantes (Type DTI307.3). Ce dernier modèle comprend tous les éléments nécessaires au traitement et à la numérisation des signaux dans trois configurations parallèles. Le microcontrôleur, l'EEPROM, la connexion au bus RS-485 et le régulateur d'alimentation du capteur ne sont installés qu'une seule fois. À part cela, la fonctionnalité reste la même. Comme le DiMod triaxial se comporte comme trois DiMods uniaxiaux connectés en parallèle aux lignes de bus, la mémoire de 8 kB des EEPROMs est divisée en trois parties égales. Par conséquent, pour des raisons de compatibilité, le DiMod uniaxial n'utilise que cette plage de mémoire.
Chargement
Chargement