Modules enfichables pour l'amplificateur de charge 5080A, 1 voie, faible bruit, étendues de mesure ±2 à ±2200000 pC, gamme de fréquences ≈0 ... 200 kHz / 5067A

5067A
Ces excellents modules amplificateurs de charge conviennent aux mesures difficiles, par exemple dans les applications très sensibles à faible bruit avec des capteurs piézoélectriques.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de charge et de fréquence extrêmement large
- Entrée piézotron en option (IEPE)
- Connecteur BNC d'entrée et de sortie
- Constantes de temps Long / Moyen / Court
- Utilisation exclusive dans le châssis de l'amplificateur de charge Type 5080A
Les amplificateurs de charge de type 5080A sont les successeurs des familles d'amplificateurs de charge de types 5017B et 5019B. Grâce à leur conception modulaire, il est possible d'insérer jusqu'à huit modules d'amplification. Les modules de charge de type 5067A0 avec connecteur BNC sont standard. En option, il est également possible d'intégrer des modules Piezotron de type 5067A2. Un calculateur de sommation analogique à 6 composantes de type 5245 est fourni par défaut. Cette fonction calcule les composantes du torseur mécanique complet. Les valeurs spécifiques au dynamomètre nécessaires au calcul du couple peuvent être réglées directement sur l'instrument. L'écran à cristaux liquides affiche tous les réglages des voies. Les différentes voies peuvent être commutées sur l'écran en fonction des besoins. Le réglage de l'appareil s'effectue à l'aide de différents menus et d'un bouton rotatif universel. Toutes les fonctions peuvent également être contrôlées en externe via RS-232C ou USB 2.0.
Chargement
Chargement