Transmetteur de pression piézorésistifs, filetage M6x1, connecteur Lemo, flylead, jusqu'à 250 bar / 4080B

4080B
Principales caractéristiques / avantages
- Transmetteur de pression piézorésistifs avec plages de pression de 5, 10, 20, 130 et 250 bar
- Connecteur Lemo ou flylead 1 m (/ 4 m)
- Mesure de la température interne
- Température de fonctionnement : -40 ... 150°C
- Dimensions (LC) DxL (mm) : D12.5x44.7
- Dimensions (FL) DxL (mm) : D12.5x48.7
- Poids : <13.5 g
Les transducteurs de pression absolue de type 4080B sont conçus pour résister à l'environnement difficile des courses automobiles ainsi qu'aux bancs d'essai en usine. L'élément de mesure entièrement séparé du milieu permet d'opérer sans se soucier des performances ou de la fiabilité du transducteur. Le Type 4080B a fait ses preuves dans les sports mécaniques les plus exigeants où la robustesse et la performance sont essentielles, en particulier pour les transducteurs utilisés dans les systèmes de contrôle. Les plages de 5, 10, 20, 130 et 250 bar avec une sortie de 0,2 ... 4,4 VDC couvrent la plupart des applications telles que les systèmes de direction et de freinage, les circuits hydrauliques, d'eau et d'huile, les boîtes de vitesses, les mesures de pression pneumatique et de carburant. En outre, le transducteur comprend une sortie de tension de température de 2,4 ... 4,2 VDC. Cette sonde de température est située sur l'élément de pression sensible lui-même et fournit des données de diagnostic utiles. La compatibilité électromagnétique améliorée garantit un fonctionnement fiable et une qualité de mesure même dans des environnements ayant des effets électriques ou électromagnétiques.