Plaque de montage isolée pour accéléromètres / 8434
![Plaque de montage isolée pour accéléromètres / 8434 Le type 8434 est un support de montage isolé pour accéléromètres.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-726_web.webp)
8434
Le type 8434 est un support de montage isolé pour accéléromètres.
Principales caractéristiques / avantages
- Montage adhésif
- Fabriqué en aluminium anodisé
- 5 - 40 fils
Les embases de montage permettent d'isoler l'accéléromètre de la terre. Elles sont fixées à la surface d'essai à l'aide d'un adhésif ou d'une vis ou d'un goujon sur les surfaces qui ne sont pas idéales pour le montage direct de l'accéléromètre. Les embases sont souvent utilisées dans les applications où plusieurs emplacements doivent être mesurés à l'aide d'un seul accéléromètre.
Chargement
Chargement