Plaques de force 3D avec sortie numérique, plage de mesure Fz -10 ... 20 kN / 9667AA

9667AA
Plaques de force polyvalentes qui offrent un large éventail d'applications grâce à leur grande plage de mesure, leur fréquence propre élevée, leur excellente précision de mesure, leur électronique numérique intégrée ainsi que la simplicité de connexion et la synchronisation PTP d'un nombre illimité de plaques dans un seul système.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure extrêmement large (-10 ... 20 kN)
- Excellente précision de mesure
- Fréquence naturelle élevée
- Électronique numérique intégrée avec amplificateur de charge
- Synchronisation PTP de systèmes de plaques de force (16+ plaques)
Les plaques de force multicomposantes du type 9667AA sont constituées d'une plaque supérieure en sandwich d'aluminium de construction avancée et légère et de 4 capteurs de force piézoélectriques intégrés à 3 composantes. Elles sont donc très rigides dans l'ensemble et permettent des mesures sur une très large gamme de fréquences.
Grâce aux propriétés particulières des capteurs piézoélectriques, la plaque de force est très sensible et peut mesurer simultanément des phénomènes très dynamiques impliqués dans une large gamme d'applications.
Chargement
Chargement