Plaques de force micro-vibratoires en céramique, plage de mesure -500 ... 500 N / 9236A

9236A
Les dynamomètres piézoélectriques à haute fréquence de type 9236A, avec leurs plaques supérieures en céramique, ont été conçus pour mesurer des forces très faibles à des fréquences élevées.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure Fx, Fy, Fz : -500 ... 500 N
- Plage de mesure Mx, My, Mz : 0 ... 20 Nm
- Conception de la plaque supérieure en céramique optimisée pour des performances à haute fréquence naturelle.
Les dynamomètres piézoélectriques à haute fréquence de type 9236A avec leurs plaques supérieures en céramique ont été spécialement conçus pour les mesures de forces très faibles à haute fréquence et ils conviennent parfaitement à une utilisation dans les chambres à vide ou les salles blanches.Les dynamomètres piézoélectriques multicomposantes mesurent les trois composantes orthogonales d'une force et offrent la possibilité de calculer facilement les moments correspondants.
Les dynamomètres piézoélectriques à composantes multiples mesurent les trois composantes orthogonales d'une force et permettent de calculer facilement les moments correspondants. Les dynamomètres ont une plaque supérieure en céramique afin d'atteindre la plus grande rigidité possible et, par conséquent, une fréquence propre extraordinairement élevée. Leur haute résolution permet de mesurer les plus petits changements dynamiques dans les petites forces.
Chargement
Chargement