Prolongateur de câble pour module d'affichage à utiliser avec les systèmes de surveillance des processus maXYmos TL, NC / 1200A1

1200A1
Le prolongateur de câble DIM est utilisé comme une extension de câble active. Il relie les modules de mesure à l'écran DIM et facilite l'échange de données entre eux.
Principales caractéristiques / avantages
- Installation simple du prolongateur de câble DIM directement sur le module d'affichage
- Prise en charge du fonctionnement mixte des systèmes de surveillance des processus maXYmos TL et NC
- Possibilité de sélectionner plusieurs modules de mesure sur l'écran
- Transfert du contenu de l'écran, des données tactiles et des données USB via un câble Ethernet
Le prolongateur de câble DIM Type 1200A163 pour les systèmes de surveillance de processus maXYmos TL et maXYmos NC est composé d'un boîtier compact avec une plaque de montage intégrée qui peut être insérée sur le panneau arrière de l'écran maXYmos DIM Type 5877AZ000. Cette connexion établit un contact direct entre le connecteur de l'écran et le prolongateur de câble DIM. Le DIM Cable Extender abrite un système électronique actif conçu pour transférer le volume du contenu de l'écran, les positions tactiles ou les données USB vers un ou plusieurs modules de mesure via un câble Ethernet. L'utilisation de ce prolongateur élimine pratiquement la limitation des connexions Ethernet qui ne doivent pas dépasser une longueur spécifique. Le prolongateur de câble DIM fait apparaître un menu à l'écran qui permet à l'utilisateur de sélectionner le contenu souhaité d'un module de mesure à afficher. Le module de mesure sélectionné reçoit les informations tactiles de l'écran ainsi que les données stockées sur une clé USB insérée dans l'écran.
Chargement
Chargement