Rallonges de connecteurs, capteurs piézoélectriques à boîtier court, connecteurs, filetage et longueur personnalisés / 6482A

6482A
Les prolongateurs de connecteur du type 6482A sont disponibles dans différentes configurations et sont nécessaires pour le montage de capteurs piézoélectriques à boîtier court.
Principales caractéristiques / avantages
- Rallonges de connecteur nécessaires pour le montage de capteurs piézoélectriques (PE) à boîtier court
- Connecteurs, filetages et options de longueur personnalisables
- Connecteur : BNC, TNC, UNF 10-32 négatif (Microdot)
- Filet : M7x0,75, 5/16-24 UNF
- Longueur : longueur fixe (10 mm) ou longueur personnalisée (13 à 200 mm)
- Température de fonctionnement max : 165°C (329°F)
undefined
Chargement
Chargement