LabAmp WL Receiver, systèmes d'acquisition de données (DAQ) pour les dynamomètres à coupe rotative de type 9170B / 5347A

Il s'agit d'appareils d'acquisition de données numériques de haute performance destinés à traiter les données haute résolution transmises par les dynamomètres rotatifs sans fil de type 9170B.

5347A

Il s'agit d'appareils d'acquisition de données numériques de haute performance destinés à traiter les données haute résolution transmises par les dynamomètres rotatifs sans fil de type 9170B.
Principales caractéristiques / avantages
  • Conçue pour fonctionner avec les DDR sans fil de type 9170B
  • Traitement continu des signaux numériques
  • Interface Ethernet pour connexion réseau ou PC
  • Affichage de l'état des voies au moyen d'une LED
  • Entrée de déclenchement pour démarrer les mesures

Le récepteur Kistler LabAmp WL de type 5347A est un puissant dispositif d'acquisition de données qui transmet les valeurs mesurées numérisées via Ethernet à un ordinateur de niveau supérieur exécutant l'application Piezo Tool System en vue d'une analyse plus poussée. Le dongle récepteur, qui est généralement placé aussi près que possible du RCD sans fil pour assurer la plus grande stabilité de la connexion, capture les signaux de données transmis par le dynamomètre et les transmet au LabAmp WL Receiver. Le récepteur lui-même sert de dispositif central pour le traitement et la mise à l'échelle des données reçues. La sortie du récepteur WL est accessible soit par un flux de données via une connexion Ethernet, soit par des sorties analogiques (± 10 V). Le récepteur WL LabAmp contribue ainsi de manière significative à une chaîne de mesure légère mais hautement fonctionnelle avec une flexibilité maximale.

Chargement
Chargement